Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R410A

067L5962

Temperaturbereich [°C]: -10 - 15, Düsen Größe: 4, Düsenleistung [kW]: 14, Düsenleistung [TR]: 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablass [%]15 % RH
AbsperrventilNo
AnschlussausführungBalanced port
Austritt AnschlusstypChatleff, female
Austritt Einbauvariante067U0073
Austritt Größe [in]3/4Zoll
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussKAP. ROHR, BÖRDEL
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
Druckausgleich Kapillarrohrlänge [in]24.3 in
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe4
Düsenleistung [kW]14.00 kW
Düsenleistung [TR]4.00 TR
einstellbarNein
Eintritt Anschluss-TypChatleff, außen
Eintritt Einbauvariante067U0077
Eintritt Größe [in]3/4Zoll
Element max. Temperatur [°C]100 °C
Element max. Temperatur [°F]212 °F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR410A
Kapillarrohrlänge [in]31.5 in
Eigenschaften
Wert
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 15% M/12
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
MOP-Punkt [psig]LAH
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTR 6
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP-Dossier ProduktnameTR6 - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]3.99 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.19 °F
Temperaturbereich [°F] [max.]60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL ZulassungSA7200
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR410A
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseMessing
Zulassungc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.592 Kilogramm
Nettogewicht0.583 Kilogramm
Volume1.721 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162609958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm