Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R410A
067L5958
Temperaturbereich [°C]: -10 - 15, Düsen Größe: 6
067L5958
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrventil | Yes |
| Anschlussausführung | Balanced port |
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Einbauvariante | 067U0087 |
| Austritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgl. Anschluss | KAP. ROHR, BÖRDEL |
| Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
| Druckausgleich Kapillarrohrlänge [in] | 24.3 in |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Düsen Größe | 6 |
| einstellbar | Ja |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Einbauvariante | 067U0087 |
| Eintritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Element max. Temperatur [°C] | 100 °C |
| Element max. Temperatur [°F] | 212 °F |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kältemittel | R410A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 31.5 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj M/12 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| MOP-Punkt [psig] | LAH |
| Nennleistung R32 [kW] | 22.50 kW |
| Nennleistung R32 [TR] | 6.40 TR |
| Nennleistung R410A [kW] | 21.10 kW |
| Nennleistung R410A [TR] | 6.00 TR |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TR 6 |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP-Dossier Produktname | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Statische Überhitzung (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statische Überhitzung (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Teile inkl. | 1 Aeroquip innen 5/8Zoll Buchse Anschluss1 Chatleff innen 3/4Zoll Anschluss1 Bördel 3/8"-AnschlussFühlerschelleInstallationsanweisungIsolierband |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 15 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 60 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 15 °F |
| UL Zulassung | SA7200 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R410A |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Weitere Informationen | Einstellbar |
| Werkseinstellung [psig] | 147.7 psig |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | c UL us |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.581 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.58 Kilogramm |
| Volume | 1.721 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428120043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |