Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R410A

067L5602

Temperaturbereich [°C]: -10 - 15, MOP-Punkt [psig]: MAH, Düsen Größe: 5, Düsenleistung [kW]: 17.5, Düsenleistung [TR]: 5
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TR 6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablass [%]15 % RH
AbsperrventilYes
AnschlussausführungBalanced port
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]5/8 in
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussSAE flare nut
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
Druckausgleich Kapillarrohrlänge [in]24.3 in
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe5
Düsenleistung [kW]17.50 kW
Düsenleistung [TR]5.00 TR
einstellbarJa
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]1/2Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR410A
Eigenschaften
Wert
Kapillarrohrlänge [in]31.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
MOP-Punkt [psig]MAH
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTR 6
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP-Dossier ProduktnameTR6 - Thermostatic expansion valve
Temperaturbereich [°C] [max.]15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]15 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Weitere InformationenEinstellbar
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.53 Kilogramm
Nettogewicht0.53 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm