Danfoss logo
Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L0017

Temperaturbereich [°C]: -10 - 15, Düsen Größe: 6, Düsenleistung [kW]: 22.46, Düsenleistung [TR]: 6.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrventilYes
AnschlussausführungBalanced port
Austritt AnschlusstypChatleff shortTail
Austritt Einbauvariante067U0021
Austritt Größe [in]3/4Zoll
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckausgl. AnschlussKAP. ROHR, BÖRDEL
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
Druckausgleich Kapillarrohrlänge [in]24.3 in
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe6
Düsenleistung [kW]22.46 kW
Düsenleistung [TR]6.40 TR
einstellbarJa
Eintritt Anschluss-TypChatleff, außen
Eintritt Einbauvariante067U0044
Eintritt Größe [in]3/4Zoll
Enthält AkkusNo
KältemittelR32R410AR454B
Kapillarrohrlänge [in]31.5 in
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit18 pc
MOP-Punkt [psig]LAH
Nennleistung R32 [kW]32.29 kW
Nennleistung R32 [TR]9.20 TR
Nennleistung R410A [kW]21.06 kW
Nennleistung R410A [TR]6.00 TR
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTR 6
Statische Überhitzung (SS) [°C]3.01 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]5.41 °F
Temperaturbereich [°C] [max.]15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]15 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff GehäuseMessing
Zulassungc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.38 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.32 Kilogramm