Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R410A
067N9512
Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Düsenleistung [kW]: 60, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
067N9512
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 1 1/8Zoll |
| Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgl. Anschluss | Löt, ODF |
| Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
| Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
| Durchflussrichtung | Biflow |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Düsen Größe | 16 |
| Düsenleistung [kW] | 60.00 kW |
| Düsenleistung [TR] | 17.00 TR |
| Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 7/8Zoll |
| Element max. Temperatur [°C] | 110 °C |
| Element max. Temperatur [°F] | 230 °F |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Kältemittel | R410A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 59.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1500 mm |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | TGE 17 ExpansionValve Solder M/12 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| MOP-Punkt [psig] | MAH |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TGE |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP-Dossier Produktname | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Statische Überhitzung (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statische Überhitzung (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Teile inkl. | Fühlerschelle |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 60 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R410A |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTETEACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.473 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.385 Kilogramm |
| Volume | 1.739 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |