Danfoss logo
TGE_067N2264, 067N2265, 067N8322

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

067N2253

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 43, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]5/8 in
Balanced Port [Ja/Nein]Ja
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussLöt, ODF
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe12,5
Düsenleistung [kW]43.00 kW
Düsenleistung [TR]12.00 TR
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]5/8 in
Element max. Temperatur [°C]110 °C
Element max. Temperatur [°F]230 °F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
KältemittelR22/R407C
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
Eigenschaften
Wert
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTGE
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP-Dossier ProduktnameTGE -Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR22R407C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.65 Kilogramm
Nettogewicht0.616 Kilogramm
Volume2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428323017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm