Danfoss logo
Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R410A-product-details

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R410A

067N0150

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 37, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]7/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Ja
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussLöt, ODF
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe9
Düsenleistung [kW]37.00 kW
Düsenleistung [TR]11.00 TR
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]5/8 in
Element max. Temperatur [°C]110 °C
Element max. Temperatur [°F]230 °F
Enthält AkkusNo
Fluid-Gruppe2
KältemittelR410A
Kapillarrohrlänge [in]118.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]3 mm
Eigenschaften
Wert
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTGE 11 ExpansionValve Solder M/12
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTGE
ProduktzubehörTXV Zubehör
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL-zugelassene KältemittelR410A
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.484 Kilogramm
Nettogewicht0.397 Kilogramm
Volume1.739 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255264293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm