Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-8, R717
027X0342
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Anschlusstyp: Muffenschweißung
027X0342
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kältemittel | R717 |
| Material Description | TEA 20-8, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Therm. Expansionsventil |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TEA 20-8 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-Dossier Produktname | TEA TEAT |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.38 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Volume | 15.822 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428974127 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |