Thermostatisches Expansionsventil, TEA 85-33, R717
027X0331
Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Teile inkl.: Flansch
027X0331
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kältemittel | R717 |
| Material Description | TEA 85-33, 3/4" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Elektrisches Expansionsventil |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TEA 85-33 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-Dossier Produktname | TEA TEAT |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI B 16.11 |
| Teile inkl. | Flansch |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 0 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.52 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Volume | 15.183 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929554 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |