Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-12, R717

027X0327

Temperaturbereich [°C]: -50 - 0, Anschlussgröße [in]: 1/2, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Teile inkl.: Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR717
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungElektrisches Expansionsventil
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTEA 20-12
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-Dossier ProduktnameTEA TEAT
Standardmäßiger AnschlussANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Teile inkl.Flansch
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.2 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume15.183 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428924078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm