Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7735

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 2.02, Pressure equalization: Internally equalized

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialCopper
Anzeiger DurchflussrichtungStamped 1-way arrow
Austritt AnschlusstypSolder, ODF
Austritt Größe [mm]10.00 mm
Balanced Port [Ja/Nein]No
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichInternally equalized
DurchflussrichtungSingle-flow
DurchflussrichtungStraightway
Düsen Größe2
Düsenleistung [kW]2.02 kW
Düsenleistung [TR]0.58 TR
einstellbarYes
Einstellung ÜberhitzungAdjustable
Eintritt Anschluss-TypSolder, ODF
Eintritt Größe [mm]6.00 mm
Element max. Temperatur [°C]100 °C
Element max. Temperatur [°F]210 °F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FilterIntegrated
Identisches Produkt068N7720
KältemittelR290
Kapillarrohrlänge [in]30.0 in
Eigenschaften
Wert
Kapillarrohrlänge [mm]750 mm
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExpansion valves
ProduktnameThermostatic expansion valve
ProdukttypTD 1
ProduktzubehörTXV accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-Dossier ProduktnameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]3.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]5.40 °F
Teile inkl.Bulb strap
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
UL ZulassungSA7200
VerpackungseinheitIndustrial pack
wartbarNo
Werkstoff GehäuseBrass
ZulassungC UL US LISTEDEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.202 Kilogramm
Nettogewicht0.178 Kilogramm
Volume0.474 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255008453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm