Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N7626

Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R290

068N7683

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 2.02, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungGestempelter Richtungspfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1/2Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Nein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe2
Düsenleistung [kW]2.02 kW
Düsenleistung [TR]0.58 TR
einstellbarJa
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Element max. Temperatur [°C]100 °C
Element max. Temperatur [°F]210 °F
EN13463-3 ZündquellenbewertungJa
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FilterIntegriert
KältemittelR290
Kapillarrohrlänge [in]30.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]750 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW #2 ADJ M/20
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTD 1
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-Dossier ProduktnameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]3.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]5.40 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
UL ZulassungSA7200
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung [psig]60.3 psig
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.203 Kilogramm
Nettogewicht0.19 Kilogramm
Volume0.489 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424615277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm