Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R404A
068N7625
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 5.79, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
068N7625
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ablass [%] | 15 % RH |
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Gestempelter Richtungspfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgleich | Intern ausgeglichen |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Düsen Größe | 5 |
| Düsenleistung [kW] | 5.79 kW |
| Düsenleistung [TR] | 1.65 TR |
| einstellbar | Nein |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 1/4Zoll |
| Element max. Temperatur [°C] | 100 °C |
| Element max. Temperatur [°F] | 210 °F |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filter | Integriert |
| Kältemittel | R404A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 30.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 750 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW I/32 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TD 1 |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP-Dossier Produktname | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Statische Überhitzung (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statische Überhitzung (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Teile inkl. | Fühlerschelle |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL Zulassung | SA7200 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | C UL US GELISTETEACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.191 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.167 Kilogramm |
| Volume | 0.46 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424226817 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |