Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N5630

Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R22/R407C

068N5657

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, Düsenleistung [kW]: 1.89, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablass [%]15 % RH
AnschlussmaterialKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungGestempelter Richtungspfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]3/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Nein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Düsen Größe2
Düsenleistung [kW]1.89 kW
Düsenleistung [TR]0.54 TR
einstellbarNein
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]1/4Zoll
Element max. Temperatur [°C]100 °C
Element max. Temperatur [°F]210 °F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FilterIntegriert
KältemittelR22/R407C
Kapillarrohrlänge [in]30.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]750 mm
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit32 pc
MOP-Punkt [°C]15 °C
MOP-Punkt [°F]60 °F
MOP-Punkt [psig]MOP 100
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTD 1
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-Dossier ProduktnameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]7.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]12.60 °F
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-15 °F
UL ZulassungSA7200
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkseinstellung [psig]55.3 psig
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTETEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.149 Kilogramm
Nettogewicht0.124 Kilogramm
Volume0.474 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424225773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm