Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N2004

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 0.8, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TD 1 / TDE 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablass [%]15 % RH
AnschlussmaterialKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungGestempelter Richtungspfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]3/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Nein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Düsen Größe1
Düsenleistung [kW]0.80 kW
Düsenleistung [TR]0.23 TR
einstellbarNein
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]1/4Zoll
Element max. Temperatur [°C]100 °C
Element max. Temperatur [°F]210 °F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FilterIntegriert
KältemittelR134aR513A
Kapillarrohrlänge [in]30.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]750 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTDN 1 Expansion Valve AW
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTD 1
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-Dossier ProduktnameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]3.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]5.40 °F
Teile inkl.Fühlerclip
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung [psig]36.7 psig
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.174 Kilogramm
Nettogewicht0.149 Kilogramm
Volume0.458 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428906975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm