Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A
068N2003
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 0.8, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TD 1 / TDE 1
068N2003
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Gestempelter Richtungspfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgleich | Intern ausgeglichen |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Düsen Größe | 1 |
| Düsenleistung [kW] | 0.80 kW |
| Düsenleistung [TR] | 0.23 TR |
| einstellbar | Nein |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 1/4Zoll |
| Element max. Temperatur [°C] | 100 °C |
| Element max. Temperatur [°F] | 210 °F |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filter | Integriert |
| Kältemittel | R134aR513A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 30.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 750 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW M/20 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TD 1 |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP-Dossier Produktname | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Statische Überhitzung (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statische Überhitzung (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Teile inkl. | Fühlerclip |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 10 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [psig] | 36.7 psig |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | EACLLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.175 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.149 Kilogramm |
| Volume | 0.479 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |