Danfoss logo
Valve body, WEB067G4003

Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Löt, ODM, Löt, ODM

067G4003

Durchflussrichtung: Durchgang, Eingesetzt für Produkt: TE 55; TQ 55, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
AnschlussmaterialMessing
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODM
Austritt Größe [in]13/8"
Balanced Port [Ja/Nein]Ja
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktTE 55TQ 55
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [in]1 1/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionTE 55 Valve Body SS
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameVentilgehäuse für Expansionsventil
ProdukttypTEH
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier ProduktnameTE
Spare part (EF013237)TRUE
Teile inkl.SchraubenUnterlegscheiben
Teile ProgrammnameTE 55TQ 55
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.634 Kilogramm
Nettogewicht0.61 Kilogramm
Volume0.701 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428322379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm