Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Löt, ODM, 28 mm, Löt, ODM, 35 mm

067G4002

Durchflussrichtung: Eck, Eingesetzt für Produkt: TE 55; TQ 55, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [mm]: 28, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Austritt Größe [mm]: 35

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessing
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODM
Austritt Größe [mm]35.00 mm
Balanced Port [Ja/Nein]Ja
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungEck
Eingesetzt für ProduktTE 55TQ 55
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [mm]28.00 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionTE 55 Valve Body SA
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameVentilgehäuse für Expansionsventil
ProdukttypTEH
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier ProduktnameTE
Teile inkl.SchraubenUnterlegscheiben
Teile ProgrammnameTE 55TQ 55
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.535 Kilogramm
Nettogewicht0.51 Kilogramm
Volume0.704 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428322362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm