Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Löt, ODF, Löt, ODM
067B4034
Durchflussrichtung: Eck, Eingesetzt für Produkt: TE 5, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM
067B4034
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODM |
| Austritt Größe [in] | 1 1/8Zoll |
| Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eingesetzt für Produkt | TE 5 |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 7/8Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | TE 5 Valve Body SA |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Ventilgehäuse für Expansionsventil |
| Produkttyp | TEH |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP-Dossier Produktname | TE |
| Teile inkl. | SchraubenUnterlegscheiben |
| Teile Programmname | TE 5 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | TXV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | LLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.357 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.33 Kilogramm |
| Volume | 0.31 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428286268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |