Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Löt, ODF, Löt, ODF

067B4032

Durchflussrichtung: Durchgang, Eingesetzt für Produkt: TE 5, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
AnschlussmaterialMessing
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]7/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Nein
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktTE 5
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]5/8 in
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionTE 5 Valve Body SS
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameVentilgehäuse für Expansionsventil
ProdukttypTEH
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier ProduktnameTE
Spare part (EF013237)TRUE
Teile inkl.SchraubenUnterlegscheiben
Teile ProgrammnameTE 5
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.428 Kilogramm
Nettogewicht0.32 Kilogramm
Volume0.315 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428286244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm