Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Flansch, Flansch

067B4025

Durchflussrichtung: Durchgang, Eingesetzt für Produkt: TQ 12; TE 12, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
AnschlussmaterialMessing
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypFlansch
Austritt Größe [in]7/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Nein
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktTE 12TQ 12
Eintritt Anschluss-TypFlansch
Eintritt Größe [in]5/8 in
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameVentilgehäuse für Expansionsventil
ProdukttypTEH
ProduktzubehörFlanscheTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier ProduktnameTE
Spare part (EF013237)TRUE
Teile inkl.SchraubenUnterlegscheiben
Teile ProgrammnameTE 12TQ 12
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.49 Kilogramm
Nettogewicht0.6 Kilogramm
Volume0.854 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428321242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm