Danfoss logo
Valve body, WEB067B4023

Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Löt, ODF, Löt, ODM

067B4023

Durchflussrichtung: Eck, Eingesetzt für Produkt: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessing
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODM
Austritt Größe [in]1 1/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Nein
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Eingesetzt für ProduktTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]7/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionE 12/20 Valve Body SA
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameVentilgehäuse für Expansionsventil
ProdukttypTEH
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier ProduktnameTE
Teile inkl.SchraubenUnterlegscheiben
Teile ProgrammnameTE 20TQ 12TQ 20
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.41 Kilogramm
Nettogewicht0.335 Kilogramm
Volume0.307 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428094054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm