Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Löt, ODF, Löt, ODF

067B4022

Durchflussrichtung: Eck, Eingesetzt für Produkt: TQ 12; TE 12, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessing
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]7/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein]Nein
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Eingesetzt für ProduktTE 12TQ 12
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]5/8 in
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionTE 12 Valve Body SA
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameVentilgehäuse für Expansionsventil
ProdukttypTEH
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier ProduktnameTE
Teile inkl.SchraubenUnterlegscheiben
Teile ProgrammnameTE 12TQ 12
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.422 Kilogramm
Nettogewicht0.4 Kilogramm
Volume0.31 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428321235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm