Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Löt, ODF, 22 mm, Löt, ODM, 28 mm

067B4017

Durchflussrichtung: Eck, Eingesetzt für Produkt: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Austritt Größe [mm]: 28

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessing
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODM
Austritt Größe [mm]28.00 mm
Balanced Port [Ja/Nein]Nein
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Eingesetzt für ProduktTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [mm]22.00 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionTE 12/20 Valve Body SA
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameVentilgehäuse für Expansionsventil
ProdukttypTEH
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP-Dossier ProduktnameTD/TDE1
Teile inkl.SchraubenUnterlegscheiben
Teile ProgrammnameTE 12TE 20TQ 12TQ 20
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.404 Kilogramm
Nettogewicht0.382 Kilogramm
Volume0.315 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428321198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm