Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Löt, ODF, 22 mm, Löt, ODM, 28 mm
067B4016
Durchflussrichtung: Durchgang, Eingesetzt für Produkt: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Austritt Größe [mm]: 28
067B4016
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODM |
| Austritt Größe [mm] | 28.00 mm |
| Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eingesetzt für Produkt | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [mm] | 22.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | TE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Ventilgehäuse für Expansionsventil |
| Produkttyp | TEH |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| SCIP-Dossier Produktname | TD/TDE1 |
| Teile inkl. | SchraubenUnterlegscheiben |
| Teile Programmname | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | TXV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | LLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.57 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.554 Kilogramm |
| Volume | 0.323 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428094047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |