Danfoss logo
Flare angleway TE 5

Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Bördel, 12 mm, Bördel, 16 mm

067B4013

Durchflussrichtung: Eck, Eingesetzt für Produkt: TE 5, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Austritt Größe [mm]: 16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessing
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypBördel
Austritt Größe [in]5/8 in
Austritt Größe [mm]16.00 mm
Balanced Port [Ja/Nein]Nein
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Eingesetzt für ProduktTE 5
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]1/2Zoll
Eintritt Größe [mm]12.00 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTE 5 Valve Body FA
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameVentilgehäuse für Expansionsventil
ProdukttypTEH
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-Dossier ProduktnameTE
Teile inkl.SchraubenUnterlegscheiben
Teile ProgrammnameTE 5
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.335 Kilogramm
Nettogewicht0.313 Kilogramm
Volume0.3 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428321174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm