Thermostatisches Expansionsventil, TUAE, R455A
068U7100
Temperaturbereich [°C]: -40 - -15, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
068U7100
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Bimetall: Stahl/Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Lasergravierter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 1/2Zoll |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgl. Anschluss | Löt, ODF |
| Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
| Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R455A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 59.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1500 mm |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | TUAE/s Therm. exp. valve |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| MOP-Punkt [°C] | -10 °C |
| MOP-Punkt [°F] | 15 °F |
| MOP-Punkt [psig] | MOP 35 |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TUAE |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-Dossier Produktname | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Statische Überhitzung (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statische Überhitzung (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Teile inkl. | Fühlerschelle |
| Teile Programmname | TUA |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | -15 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 5 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | TXV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Zulassung | EACUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.186 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.151 Kilogramm |
| Volume | 0.406 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162391129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |