Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Thermostatisches Expansionsventil, TUA, R454A

068U3966

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TU / TC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]12.00 mm
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungDurchgang
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [mm]6.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR454A
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTUA
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Teile ProgrammnameTUA
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACLLC CDC EURO-TYSKUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.179 Kilogramm
Nettogewicht0.145 Kilogramm
Volume0.406 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162160473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm