Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Thermostatisches Expansionsventil, TUA, R1234yf

068U3956

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1/2Zoll
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungDurchgang
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]1/4Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yf
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTUA
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Teile ProgrammnameTUA
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.18 Kilogramm
Nettogewicht0.145 Kilogramm
Volume0.406 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162160343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm