Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Thermostatisches Expansionsventil, TUA, R404A/R507A

068U2308

Temperaturbereich [°C]: -60 - -25, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TU / TC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1/2Zoll
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungDurchgang
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]1/4Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
KältemittelR404A/R507A
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Eigenschaften
Wert
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTUA
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Teile ProgrammnameTUA
Temperaturbereich [°C] [max.]-25 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]-15 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-75 °F
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR404AR507A
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACLLC CDC TYSKUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.181 Kilogramm
Nettogewicht0.146 Kilogramm
Volume0.402 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422181873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm