Thermostatisches Expansionsventil, TUAE, R407A
068U1258
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TU / TC
068U1258
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Bimetall: Stahl/Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Lasergravierter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 1/2Zoll |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgl. Anschluss | Löt, ODF |
| Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
| Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
| Durchflussrichtung | Biflow mit Düse 1-8 |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 1/4Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Kältemittel | R407A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 59.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1500 mm |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | TUAE/s Therm. exp. valve |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TUAE |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-Dossier Produktname | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Statische Überhitzung (SS) [°C] | 1.70 °C |
| Statische Überhitzung (SS) [°F] | 3.00 °F |
| Teile inkl. | Fühlerschelle |
| Teile Programmname | TUA |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 10 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | TXV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Zulassung | EACLLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.188 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.153 Kilogramm |
| Volume | 0.402 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428895507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |