Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element für Expansionsventil, TE 55, R134a

067G3230

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussBördel
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR134a
Kapillarrohrlänge [in]197.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]5000 mm
Material DescriptionTEN 55 Element N
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]400 psig
Menge je Verpackungseinheit9 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameElement für Expansionsventil
ProdukttypTE 55
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-Dossier ProduktnameTE -Thermostatic expansion valve
Teile inkl.FühlerschelleDichtungSchlüsselO-ring
Teile ProgrammnameTE 55
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TypenbezeichnungElement
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.79 Kilogramm
Nettogewicht0.703 Kilogramm
Volume1.99 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428367295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm