Element für Expansionsventil, TE 55, R448A; R449A
067G3219
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
067G3219
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgl. Anschluss | Bördel |
| Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
| Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
| Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kältemittel | R448AR449A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 118.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 3000 mm |
| Material Description | TE 55 Element N |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 400 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Element für Expansionsventil |
| Produkttyp | TE 55 |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP-Dossier Produktname | TE -Thermostatic expansion valve |
| Teile inkl. | FühlerschelleDichtungSchlüsselO-ring |
| Teile Programmname | TE 55 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typenbezeichnung | Element |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | TXV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | EACLLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.779 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.703 Kilogramm |
| Volume | 2.138 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428998550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |