Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3600, 067B3602

Element für Expansionsventil, TE 5, R452A

067B3602

Temperaturbereich [°C]: -60 - -25, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussBördel
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR452A
Kapillarrohrlänge [in]118.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]3000 mm
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]400 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
MOP-Punkt [°C]-20 °C
MOP-Punkt [°F]-5 °F
Eigenschaften
Wert
MOP-Punkt [psig]MOP 20
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElement für Expansionsventil
ProdukttypTE 5
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-Dossier ProduktnameTE -Thermostatic expansion valve
Teile ProgrammnameTE 5
Temperaturbereich [°C] [max.]-25 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]-15 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-75 °F
TypenbezeichnungElement
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.559 Kilogramm
Nettogewicht0.488 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.663 Liter
EAN/UPC5702428523066