Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Element für Expansionsventil, TE 12, R407F/R407A

067B3532

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussBördel
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR407F/R407A
Kapillarrohrlänge [in]118.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]3000 mm
Material DescriptionTE 12 Element N
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]400 psig
Menge je Verpackungseinheit9 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElement für Expansionsventil
Eigenschaften
Wert
ProdukttypTE 12
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-Dossier ProduktnameTE -Thermostatic expansion valve
Spare part (EF013237)TRUE
Teile inkl.FühlerschelleDichtungSchlüsselO-ring
Teile ProgrammnameTE 12
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypenbezeichnungElement
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.624 Kilogramm
Nettogewicht0.489 Kilogramm
Volume2.138 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428915205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm