Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element für Expansionsventil, TE 5, R23

067B3395

Temperaturbereich [°C]: -90 - -60, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussLöt, ODF
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Druckausgleich Größe [mm]6 mm
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR23
Kapillarrohrlänge [in]118.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]3000 mm
Material DescriptionTEB 5 Element BMOP
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]400 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
MOP-Punkt [°C]-55 °C
MOP-Punkt [°F]-67 °F
MOP-Punkt [psig]MOP 40
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElement für Expansionsventil
ProdukttypTE 5
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-Dossier ProduktnameTE -Thermostatic expansion valve
Teile inkl.FühlerschelleDichtungSchlüsselO-ring
Teile ProgrammnameTE 5
Temperaturbereich [°C] [max.]-60 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-90 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]-75 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-130 °F
TypenbezeichnungElement
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.56 Kilogramm
Nettogewicht0.478 Kilogramm
Volume2.254 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428017855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm