Element für Expansionsventil, TE 5, R404A/R507A
067B3392
Temperaturbereich [°C]: -60 - -25, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
067B3392
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgl. Anschluss | Löt, ODF |
| Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
| Druckausgleich Größe [mm] | 6 mm |
| Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kältemittel | R404A/R507A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 118.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 3000 mm |
| Material Description | TES 5 Element B |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 400 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Element für Expansionsventil |
| Produkttyp | TE 5 |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP-Dossier Produktname | TE -Thermostatic expansion valve |
| Teile inkl. | FühlerschelleDichtungSchlüsselO-ring |
| Teile Programmname | TE 5 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | -15 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -75 °F |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typenbezeichnung | Element |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | TXV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | EACLLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.582 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.478 Kilogramm |
| Volume | 1.721 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |