Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element für Expansionsventil, TE 20, R407C

067B3371

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussBördel
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR407C
Kapillarrohrlänge [in]197.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]5000 mm
Material DescriptionTEZ 20 Element N
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]400 psig
Menge je Verpackungseinheit9 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElement für Expansionsventil
ProdukttypTE 20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-Dossier ProduktnameTE -Thermostatic expansion valve
Teile ProgrammnameTE 20
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
TypenbezeichnungElement
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.734 Kilogramm
Nettogewicht0.644 Kilogramm
Volume2.254 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428148122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm