Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element für Expansionsventil, TE 5, R22/R407C

067B3249

Temperaturbereich [°C]: -40 - -5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussBördel
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR22/R407C
Kapillarrohrlänge [in]118.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]3000 mm
Material DescriptionTEX 5 Element NMMOP
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]400 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
MOP-Punkt [°C]0 °C
MOP-Punkt [°F]32 °F
Eigenschaften
Wert
MOP-Punkt [psig]MOP 60
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElement für Expansionsventil
ProdukttypTE 5
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-Dossier ProduktnameTE -Thermostatic expansion valve
Teile ProgrammnameTE 5
Temperaturbereich [°C] [max.]-5 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]25 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
TypenbezeichnungElement
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.506 Kilogramm
Nettogewicht0.472 Kilogramm
Volume1.721 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428149174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm