Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Thermostatisches Expansionsventil, T 2, R448A; R449A

068Z3733

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessingKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLÖT
Austritt Größe [in]1/2Zoll
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
Identisches Produkt068Z3729
KältemittelR448AR449A
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypT 2
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier ProduktnameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Teile ProgrammnameT2/TE2
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.284 Kilogramm
Nettogewicht0.272 Kilogramm
Volume0.5 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428962056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm