Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Thermostatisches Expansionsventil, TE 2, R407C

068Z3517

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessing
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypBördel
Austritt Größe [in]1/2Zoll
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussBördel
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
KältemittelR407C
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit20 pc
MOP-Punkt [°C]15 °C
MOP-Punkt [°F]60 °F
MOP-Punkt [psig]MOP 95
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTE 2
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier ProduktnameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Teile ProgrammnameT2/TE2
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.316 Kilogramm
Nettogewicht0.291 Kilogramm
Volume0.489 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428019408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm