Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Thermostatisches Expansionsventil, TE 2, R404A/R507A

068Z3479

Temperaturbereich [°C]: -60 - -25, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialMessingKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLÖT
Austritt Größe [mm]12.00 mm
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussLÖT
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Druckausgleich Größe [mm]6 mm
DurchflussrichtungBiflow mit Düse 01-05
DurchflussrichtungEck
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
Identisches Produkt068Z3426
KältemittelR404A/R507A
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTE 2
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier ProduktnameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Teile ProgrammnameT2/TE2
Temperaturbereich [°F] [max.]-15 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-75 °F
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.305 Kilogramm
Nettogewicht0.28 Kilogramm
Volume0.5 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428032582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm