Thermostatisches Expansionsventil, T 2, R134a/R513A
068Z3391
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
068Z3391
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | MessingKupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | LÖT |
| Austritt Größe [in] | 1/2Zoll |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgleich | Intern ausgeglichen |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
| Eintritt Anschluss-Typ | Bördel |
| Eintritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Identisches Produkt | 068Z3383 |
| Kältemittel | R134a/R513A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 59.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1500 mm |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 45 pc |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | T 2 |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-Dossier Produktname | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Statische Überhitzung (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statische Überhitzung (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Teile inkl. | Fühlerschelle |
| Teile Programmname | T2/TE2 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | TXV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | EACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.28 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.27 Kilogramm |
| Volume | 0.5 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |