Danfoss logo
HFI

Schwimmerventil, HFI 050 F

148G3762

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]50.0 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düsengröße [mm]50.00 mm
Eintritt Anschluss-TypFlansch
Eintritt Anschlussgr. [in]6 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]150.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeRotbraun
Fluid-Gruppe12
Gehäusevolumen [l]8.20 L
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategorieIII
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]25.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]363 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Nennleistung R717 [kW]800.0 kW
Nennleistung R717 [TR]227.0 TR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungSchwimmerventil
ProduktgruppeFlüssigkeitsstandregelventile
ProduktnameSchwimmerventil
ProdukttypHFI 050 F
ProduktzubehörSchwimmer-Expansionsventilzubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ventilkonstante33.58
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSchwimmer-Expansionsventilersatzteile
Weitere Informationen2 Ext Anschl. (Ablass/Ausgleich)
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47.5 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume108.199 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428412391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm