Schwimmerventil, HFI 060 F
148G3670
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.4
148G3670
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austritt Anschlusstyp | Anschweißend |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 2 in |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 50.0 mm |
| Bedingungen Nennleistung [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Bedingungen Nennleistung [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düsengröße [mm] | 60.00 mm |
| Eintritt Anschluss-Typ | Flansch |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 4 in |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 100.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Rotbraun |
| Fluid-Gruppe | 12 |
| Flüssigkeitsvolumen Bereich [gal US] [max.] | 1.22 gal |
| Flüssigkeitsvolumen Bereich [gal US] [min.] | 0.42 gal |
| Flüssigkeitsvolumen Bereich [l] [max.] | 4.6 L |
| Flüssigkeitsvolumen Bereich [l] [min.] | 1.6 L |
| Gehäusevolumen [gal US] | 2.17 gal |
| Gehäusevolumen [l] | 8.20 L |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kategorie | III |
| Material Description | HFI 060 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 25.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 363 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Nennleistung R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Nennleistung R717 [TR] | 341.0 TR |
| Nettovolumen [gal US] | 1.69 gal |
| Nettovolumen [l] | 6.400 L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Schwimmerventil |
| Produktgruppe | Flüssigkeitsstandregelventile |
| Produktname | Schwimmerventil |
| Produkttyp | HFI 060 F |
| Produktzubehör | Schwimmer-Expansionsventilzubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Standardmäßiger Anschluss | DIN 2635/2512-FEN 10220 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Ventilkonstante | 50.36 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | Schwimmer-Expansionsventilersatzteile |
| Weitere Informationen | 2 Ext Anschl. (Ablass/Ausgleich) |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | CEEACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44.487 Kilogramm |
| Nettogewicht | 37.3 Kilogramm |
| Volume | 111.774 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |