Danfoss logo
ETS 5M

Elektrisches Expansionsventil, ETS 5M24L

034G6420

PVE, Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 80, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 176, Eintritt Größe [mm]: 7.94, Austritt Größe [mm]: 7.94, Eintritt Größe [in]: 5/16 in, Austritt Größe [in]: 5/16 in

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialCu-plated SS
AnschlusstypLöt, ODM
Austritt Größe [in]5/16 in
Austritt Größe [mm]7.94 mm
Bedingungen Nennleistung [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
Düsengröße [mm]2.40 mm
Eintritt Größe [in]5/16 in
Eintritt Größe [mm]7.94 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Geeignete SchmiermittelMOPAGPOEPVE
Gesamtschrittanzahl480 (halbe Schritte)
Handbedienung optionalAST-G ServicetoolManuelle Spule
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]80 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.]-30 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.]176 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.]-22 °F
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatible Danfoss-ReglerEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Konfiguration Bauweise ArtL
Lagertemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [min]-30 °C
Lagertemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Lagertemperaturbereich [°F] [min]-22 °F
Material DescriptionETS 5M24L Elec. exp. Valve L 516x516 ODM
Max. Ableitstrom [cm³/min]150 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]35.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]508 psig
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar]35 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi]508.0 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]710 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
MotortypDauermagnet-Schrittmotor
Nennleistung R1234ze [kW]9.58 kW
Nennleistung R1234ze [TR]2.72 TR
Nennleistung R134a [kW]12.71 kW
Nennleistung R134a [TR]3.61 TR
Nennleistung R22 [kW]17.00 kW
Nennleistung R22 [TR]4.83 TR
Nennleistung R32 [kW]29.88 kW
Nennleistung R32 [TR]8.50 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW]12.00 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR]3.41 TR
Nennleistung R407C [kW]17.71 kW
Eigenschaften
Wert
Nennleistung R407C [TR]5.04 TR
Nennleistung R410A [kW]20.23 kW
Nennleistung R410A [TR]5.75 TR
Nennleistung R513A [kW]10.79 kW
Nennleistung R513A [TR]3.07 TR
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektrisches Expansionsventil
ProdukttypETS 5M24L
ProduktzubehörElectric valve accessories
Rated capacity R1234yf [kW]9.31 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.65 TR
Rated capacity R290 [kW]17.64 kW
Rated capacity R290 [TR]5.02 TR
Rated capacity R407H [kW]19.79 kW
Rated capacity R407H [TR]5.63 TR
Rated capacity R448A [kW]17.00 kW
Rated capacity R448A [TR]4.83 TR
Rated capacity R449A [kW]16.62 kW
Rated capacity R449A [TR]4.73 TR
Rated capacity R449B [kW]16.90 kW
Rated capacity R449B [TR]4.81 TR
Rated capacity R452A [kW]12.81 kW
Rated capacity R452A [TR]3.64 TR
Rated capacity R452B [kW]23.20 kW
Rated capacity R452B [TR]6.60 TR
Rated capacity R454A [kW]17.25 kW
Rated capacity R454A [TR]4.90 TR
Rated capacity R454B [kW]23.45 kW
Rated capacity R454B [TR]6.67 TR
Rated capacity R454C [kW]14.77 kW
Rated capacity R454C [TR]4.20 TR
Rated capacity R455A [kW]16.30 kW
Rated capacity R455A [TR]4.63 TR
Rated capacity R515B [kW]9.28 kW
Rated capacity R515B [TR]2.64 TR
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.]95 % RH
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.]0 % RH
Schrittmodus1-2 Schrittweite (Halbstufe)2-2 Schrittweite (Vollstufe)
Teile ProgrammnameETS 5M
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VentilkennlinieLinear
Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss55 ± 16 steps
Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung15 ± 15 steps
VentilversionV2
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.056 Kilogramm
Nettogewicht0.036 Kilogramm
Volume0.251 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255005100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm