Danfoss logo
ETS 5M

Elektrisches Expansionsventil, ETS 5M20L

034G6410

PVE, Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 80, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 176, Eintritt Größe [mm]: 7.94, Austritt Größe [mm]: 7.94, Eintritt Größe [in]: 5/16 in, Austritt Größe [in]: 5/16 in

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialCu-plated SS
AnschlusstypLöt, ODM
Austritt Größe [in]5/16 in
Austritt Größe [mm]7.94 mm
Bedingungen Nennleistung [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
Düsengröße [mm]2.00 mm
Eintritt Größe [in]5/16 in
Eintritt Größe [mm]7.94 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Geeignete SchmiermittelMOPAGPOEPVE
Gesamtschrittanzahl480 (halbe Schritte)
Handbedienung optionalAST-G ServicetoolManuelle Spule
Identisches Produkt034G6411
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]80 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.]-30 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.]176 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.]-22 °F
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatible Danfoss-ReglerEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Konfiguration Bauweise ArtL
Lagertemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [min]-30 °C
Lagertemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Lagertemperaturbereich [°F] [min]-22 °F
Material DescriptionETS 5M20L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Max. Ableitstrom [cm³/min]150 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]35.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]508 psig
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar]35 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi]508.0 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]710 psig
Menge je Verpackungseinheit40 pc
MotortypDauermagnet-Schrittmotor
Nennleistung R1234ze [kW]7.81 kW
Nennleistung R1234ze [TR]2.22 TR
Nennleistung R134a [kW]10.45 kW
Nennleistung R134a [TR]2.97 TR
Nennleistung R22 [kW]13.90 kW
Nennleistung R22 [TR]3.95 TR
Nennleistung R32 [kW]24.36 kW
Nennleistung R32 [TR]6.93 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW]9.80 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR]2.79 TR
Eigenschaften
Wert
Nennleistung R407C [kW]14.52 kW
Nennleistung R407C [TR]4.13 TR
Nennleistung R410A [kW]16.50 kW
Nennleistung R410A [TR]4.69 TR
Nennleistung R513A [kW]8.86 kW
Nennleistung R513A [TR]2.52 TR
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektrisches Expansionsventil
ProdukttypETS 5M20L
ProduktzubehörElectric valve accessories
Rated capacity R1234yf [kW]7.65 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.18 TR
Rated capacity R290 [kW]14.44 kW
Rated capacity R290 [TR]4.11 TR
Rated capacity R407H [kW]16.22 kW
Rated capacity R407H [TR]4.61 TR
Rated capacity R448A [kW]13.91 kW
Rated capacity R448A [TR]3.96 TR
Rated capacity R449A [kW]13.60 kW
Rated capacity R449A [TR]3.87 TR
Rated capacity R449B [kW]13.82 kW
Rated capacity R449B [TR]3.93 TR
Rated capacity R452A [kW]10.48 kW
Rated capacity R452A [TR]2.98 TR
Rated capacity R452B [kW]18.91 kW
Rated capacity R452B [TR]5.38 TR
Rated capacity R454A [kW]14.10 kW
Rated capacity R454A [TR]4.01 TR
Rated capacity R454B [kW]19.14 kW
Rated capacity R454B [TR]5.44 TR
Rated capacity R454C [kW]12.10 kW
Rated capacity R454C [TR]3.44 TR
Rated capacity R455A [kW]13.35 kW
Rated capacity R455A [TR]3.80 TR
Rated capacity R515B [kW]7.57 kW
Rated capacity R515B [TR]2.15 TR
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.]95 % RH
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.]0 % RH
Schrittmodus1-2 Schrittweite (Halbstufe)2-2 Schrittweite (Vollstufe)
Teile ProgrammnameETS 5M
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VentilkennlinieLinear
Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss55 ± 16 steps
Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung15 ± 15 steps
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.046 Kilogramm
Nettogewicht0.035 Kilogramm
Volume0.251 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255004950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm