Elektrisches Expansionsventil, ETS 175L
034G3702
PVE, Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 140, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 284, Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll
034G3702
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Arrow embossed |
| Austritt Anschlusstyp | Lötanschluss ODF |
| Austritt Größe [in] | 1 1/8Zoll |
| Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
| Bedingungen Nennleistung [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Bedingungen Nennleistung [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 10.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Biflow |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschluss-Typ | Lötanschluss ODF |
| Eintritt Größe [in] | 1 1/8Zoll |
| Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
| Elektrischer Anschluss | M12 |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Geeignete Schmiermittel | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Gesamtschrittanzahl | 3810 (vollständige Schritte) |
| Handbedienung optional | AST-G Servicetool |
| Induktivität pro Phase [µH] | 85000 μH |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kältemittel Temp. [ºC] [max.] | 140 °C |
| Kältemittel Temp. [ºC] [min.] | -20 °C |
| Kältemittel Temp. [ºF] [max.] | 284 °F |
| Kältemittel Temp. [ºF] [min.] | -4 °F |
| Kategorie | I |
| Kompatible Danfoss-Regler | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Kv-Wert [m³/h] | 9.100 m³/h |
| Material Description | ETS 175L Electric exp valve |
| Max. Betriebsstrom [A] | 0.50 A |
| Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W] | 5.5 W |
| Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W] | 6.5 W |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 26.0 bar |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi] | 377.0 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 37.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 536 psig |
| Max. zulässiger Arbeitszyklus [%] | 50 % RH |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 26 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 377 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 26 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 377 psi |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Motortyp | Bipolar |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nennleistung R134a [kW] | 595.00 kW |
| Nennleistung R134a [TR] | 169.00 TR |
| Nennleistung R404A/R507 [kW] | 718.00 kW |
| Nennleistung R404A/R507 [TR] | 204.00 TR |
| Nennleistung R407C [kW] | 1042.00 kW |
| Nennleistung R407C [TR] | 296.00 TR |
| Nennleistung R513A [kW] | 510.00 kW |
| Nennleistung R513A [TR] | 147.00 TR |
| Nennleistung Verfl. - Hinweis | Vollhuböffnung, normaler Durchfluss |
| Phasenstrom (RMS) [mA] | 200 mA |
| Phasenstrom (Spitze) [mA] | 283 mA |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Elektrisches Expansionsventil |
| Produkttyp | ETS 175L |
| Produktzubehör | Stufenventilzubehör |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 467.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 134.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 454.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 131.00 TR |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Schauglas | Ja |
| Schrittmodus | 2-Phasen-Vollstufe |
| Schutzart | IP67 |
| SCIP-Dossier Nr. | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| SCIP-Dossier Produktname | ETS 175L-500L with sight glass |
| Spannung | 12.0 V |
| UL-zugelassene Kältemittel | R407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Ventilkennlinie | S-shape |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | Stufenventilersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Widerstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Zulassung | CECMIMCRNEACUAUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.986 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.754 Kilogramm |
| Volume | 6.248 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255095927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |