Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]6 in
Anschlussgröße [in]6 in
AnschlusstypButt weld
AusrüstungCap
Austritt AnschlusstypButt weld
Austrittsanschluss-Größe [in]6 in
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungStraightway
Eingesetzt für ProduktElectronic control. Regulator
Eintritt Anschluss-TypButt weld
Eintritt Anschlussgr. [in]6 in
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 function modules
P-Port TypCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungElectronic control. regulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilot operated servo valve
ProdukttypICS 150-DM
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SI-Port TypEVM-NC
SII-Port TypCVE-L
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
VerpackungseinheitSingle pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.004 Kilogramm
Nettogewicht6.253 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm