Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße (nominal) [in]2 in
Anschlussgröße [in]2 in
AnschlusstypSocket weld
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]406.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]58.0 psig
DurchflussrichtungStraightway
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung1 function module
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungDifferential press. regulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilot operated servo valve
ProdukttypICS 50-L
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
VerpackungseinheitSingle pack
Werkstoff GehäuseSteel

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.832 Kilogramm
Nettogewicht10.632 Kilogramm
Volume26.748 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm